Publier vos produits
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
FANAL lampe de table
    Luxcambra

    FANAL lampe de table

    En raison de sa grande polyvalence, le designer Jordi Vilanova a introduit la lampe Fanal dans différents types d'environnements : appartements sur la côte espagnole, appartements en ville, maisons de montagne, magasins, bureaux, etc. Jordi Vilanova a orienté ses créations selon les concepts les plus actuels de style de vie, au sein d'un fonctionnalisme européen marqué par l'influence scandinave, dans lequel la logique du design s'est toujours affichée avec simplicité, sobriété, austérité, qualité formelle et technique. Il a été une référence dans la transition entre les modes de fabrication artisanale et le design industriel et s'est délibérément positionné dans une "troisième voie", à la recherche d'une nouvelle esthétique moderne basée sur des racines méditerranéennes qui s'intègrent parfaitement dans les idiosyncrasies sociales et techniques de la Catalogne. Fidèles au débat entre l'artisanat et le design industriel qui a déterminé sans équivoque la carrière de Jordi Vilanova, dans notre réédition, nous avons introduit de nouveaux matériaux pour les abat-jours afin de renforcer également l'esprit méditerranéen de la collection. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont du méthacrylate 100% recyclé, de l'abat-jour en raphia naturel ou des lattes de bois naturel pour l'abat-jour et du fer pour la structure.
    Spécification
    • Fanal small: diamètre 16 cm, hauteur 35,5 cm, Fanal large: diamètre 29,5 cm hauteur 48 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fanal-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)29.5
    • Profondeur (mm)29.5
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
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
    Produits similaires