Publier vos produits
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
GLOS applique murale
    Luxcambra

    GLOS applique murale

    L'applique murale Glos, grâce à son abat-jour sphérique en verre opale, offre de douces nuances de lumière et éclaire de manière adéquate tout type d'espace. Son objectif est de créer un environnement harmonieux et d'être fonctionnel en même temps. Un lecteur led est incorporé pour maximiser la fonction de lampe de chevet. Avec cette nouvelle version Glos Slim, l'objectif est de valoriser la lumière directe et indirecte de l'abat-jour en verre qui semble flotter sur l'étroite plaque de métal, créant ainsi un effet plus suggestif.
    Spécification
    • Disponible en vertical ou horizontal. Glos: hauteur 28 cm, largeur 16 cm, Glos slim: hauteur 30 cm, largeur 8 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glos-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)28
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques