Publier vos produits
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
KAN A applique murale
    Luxcambra

    KAN A applique murale

    Inspirée des puzzles et des kits d'assemblage, la collection de luminaires Kan vise à créer des effets de lumière entre ses nuances de métal et de textile avec différentes textures et nuances. Cette conception permet de nombreuses combinaisons car chaque abat-jour textile est interchangeable. Cela illustre notre engagement envers une production locale durable, où toutes les pièces sont réutilisables et ajustables pour différentes collections, ainsi que produites avec des matériaux respectueux de l'environnement tels que les nuances en osier naturel (assemblés manuellement à Gérone). Sa principale fonction réglable, avec les différentes finitions, vous permet de créer différents environnements en jouant avec les effets de lumière et en l'orientant facilement, soit dans des espaces communs ouverts, soit comme lampe de chevet.
    Spécification
    • Kan a: base de 10 cm, Kan a XL: base de 27 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kan-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)11.5
    • Profondeur (mm)21.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie