Publier vos produits
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
pol-a
    Luxcambra

    pol-a

    Traduit par Google,
    Ce luminaire compact et polyvalent peut être installé en applique murale ou en plafonnier, ce qui le rend idéal pour les espaces de passage tels que les couloirs, les halls d'entrée ou les halls d'accès. Son design épuré intègre un diffuseur en verre, disponible en finition satinée ou opaque, qui assure un éclairage périphérique uniforme et crée une ambiance chaleureuse et conviviale. Le verre périphérique est proposé en différentes finitions – clair, opale ou fumé – permettant à la lumière de se diffuser en douceur sur les bords. Cette adaptabilité facilite l'intégration du luminaire au caractère de chaque espace, tout en contrôlant le degré de diffusion de la lumière. En version applique murale, il est particulièrement adapté aux espaces professionnels tels que les hôtels, les bureaux ou les espaces publics. Le design permet également la personnalisation du panneau frontal, qui peut être fini dans diverses couleurs et textures pour s'harmoniser avec la palette de couleurs générale de l'espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pol-a
    • Date de publication2025-12-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
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
    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (18)