Publier vos produits
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
SUTTON C suspension
    Luxcambra

    SUTTON C suspension

    L'abat-jour en aluminium au design basique en forme de cône est la figure principale de la collection Sutton. Les suspensions avec trois diamètres différents : 220, 350 et 500 mm ont le même support supérieur qui stabilise la lampe horizontalement. Toute la collection est fabriquée en différentes finitions laquées époxy et sa source lumineuse est une ampoule LED. Son abat-jour en métal léger est élégamment suspendu pour ajouter de la personnalité à tout type d'environnement.
    Spécification
    • Sutton c small: diamètre 22 cm, Sutton c medium: diamètre 35 cm, Sutton c large: diamètre 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sutton-hanging-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions