Publier vos produits
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.

    M923.

    Il n’est pas facile de trouver l'équilibre parfait entre ouverture et intimité. M923. offre la solution : créez facilement des espaces délimités avec la fonctionnalité souhaitée. Avec M923., votre lieu de travail redevient un lieu de concentration. Avec les panneaux ‘snap-in-place’ dans différentes finitions, combinez à l’infini et créez vous-même votre espace. Grâce aux nombreuses possibilités, M923. est idéal pour l’aménagement chaleureux d’espaces, allant de bureaux à des restaurants, en passant par des magasins. Created in collaboration with Gensler, serving as product design consultant


    Spécification
    • Hauteur maximale du mur avec le profil standard4.000 mm (13 ft 1.5")
      Hauteur maximale du mur avec le profil standard3.420 mm (11 ft 2")
      Largeur du module1.230 mm (4 ft 0.44")
      Points de placement verticaux375 mm (1 ft 2.8")
      Capacité du cadremaximum de 4 panneaux de hauteur par module dos à dos
      Demi-hauteurminimum de 2 panneaux en hauteur et maximum de 2 modules


    Spécifications techniques
    • Réference unique.m923
    • Famille de produitsModular Screens
    • Groupe de produitsMulti-functional Partition Screen
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux