Français : Caractéristiques : Résistance magnétique : évaluée et testée à une force de traction de 90 lb. Installation rapide : gagnez un temps précieux sur l'installation et le repositionnement tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre par rapport à une installation traditionnelle. Fixation sécurisée : fournit un point de fixation solide et fiable pour les câbles, les fils et autres équipements sans avoir besoin de percer ou d'installer de manière permanente. Application polyvalente : conçu pour être utilisé dans divers environnements, facilement repositionnable et réutilisé sur des surfaces métalliques, ce qui le rend idéal pour les installations temporaires. Installation sans dommage : élimine le besoin de vis ou d'adhésif, évitant d'endommager les surfaces et permettant une installation et un retrait rapides et sans tracas. Commodité prête à l'emploi : arrive entièrement assemblé, simplifiant les processus d'installation et garantissant une utilisation immédiate.
Spécification
Specifications:
2” diameter loop bridle ring with 1/4″-20 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet.
Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
Spécifications techniques
Réference unique.BRM4T200
Famille de produitsCable Management, Bridle Rings
Groupe de produitsMagnetic Bridle Rings (UL Listed)