Publier vos produits
3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

3/4″ Magnetic Bridle Ring 10-24, UL Listed 40lbs

Traduit par Google,
Français : Caractéristiques : Résistance magnétique : évaluée et testée à une force de traction de 40 lb. Installation rapide : gagnez un temps précieux sur l'installation et le repositionnement tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre par rapport à une installation traditionnelle. Fixation sécurisée : fournit un point de fixation solide et fiable pour les câbles, les fils et autres équipements sans avoir besoin de percer ou d'installer de manière permanente. Application polyvalente : conçu pour être utilisé dans divers environnements, facilement repositionnable et réutilisé sur des surfaces métalliques, ce qui le rend idéal pour les installations temporaires. Installation sans dommage : élimine le besoin de vis ou d'adhésif, évitant d'endommager les surfaces et permettant une installation et un retrait rapides et sans tracas. Commodité prête à l'emploi : arrive entièrement assemblé, simplifiant les processus d'installation et garantissant une utilisation immédiate.
Spécification
  • Specifications: 3/4” diameter loop bridle ring with 10-24 machine thread secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support communication cables and other non-sensitive cables and wires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BRM75
  • Famille de produitsCable Management, Bridle Rings
  • Groupe de produitsMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways