Publier vos produits
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ Bayonet Snap Lock Standoffs

Traduit par Google,
Caractéristiques : Force magnétique : aimants en néodyme évalués et testés à une force de traction de 10 lb. Installation polyvalente : permet aux constructeurs de panneaux et aux techniciens d'ajouter ou de retirer facilement du matériel de leurs installations ainsi qu'un accès rapide aux réparations. Solution économique : élimine le besoin de construire un tout nouveau panneau, ajoute facilement à votre panneau de commande et déplace les éléments pour répondre à vos besoins plutôt qu'au boîtier du panneau.
Spécification
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. PCB Support – Screw and Lock, HHCBS-12 (.75”) V-0 Natural. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink. Kit hardware is good for 3 boards
Spécifications techniques
  • Réference unique.PCBM100
  • Famille de produitsCable Management, Standoffs
  • Groupe de produitsMagnetic Standoffs
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways

Produits similaires