Publier vos produits
EWC All-In-One HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

EWC All-In-One HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Traduit par Google,

HAUTES PERFORMANCES, MÊME À BASSE TEMPÉRATURE

Les fonctionnalités intelligentes intégrées aux unités de la série V leur permettent de fonctionner de manière fiable, même lorsque les unités sont installées dans des placards non climatisés ou exposées aux températures les plus froides.

  • Le tuyau d'échappement incliné réduit l'accumulation de glace sur les persiennes et renvoie le condensat vers le collecteur
  • Le chauffage électrique de 24 volts et le thermostat interne maintiennent la température à l'intérieur des tuyaux de condensat à 35°- 40°F, même dans des conditions ambiantes sous le point de congélation
  • La technologie Freeze Shield ™ aide à prévenir le blocage de toute eau de condensation dans le siphon
  • Connexion de condensat de chauffage avant ou latéral offerte pour une flexibilité d'application maximale
  • Grâce à des capacités de test exclusives, les unités de la série V sont testées jusqu'à -35 °F

MagicPak™ facilite le développement
avec une intégration transparente à chaque étape.
Les unités de chauffage et de refroidissement MagicPak sont une solution idéale pour la construction multifamiliale, offrant
avantages à chaque étape de la conception, de la construction et de la propriété d'un bâtiment.

Architectes
Concevez votre vision.
MagicPak peut garantir que la vision d'un architecte reste la même du concept à l'achèvement. MagicPak
préserve l'extérieur propre et épuré du bâtiment, tandis que l'absence d'unités de condensation multiples
préserve l'espace libre au sol. Les persiennes architecturales personnalisables peuvent encore étendre la créativité
possibilités sans compromettre la forme, l'espace ou l'ambiance du bâtiment.

Ingénieurs mécaniques
Spécification simplifiée.
La conception tout-en-un de MagicPak signifie que les ingénieurs n'ont plus besoin de spécifier de nombreux autres accessoires
qui sont nécessaires avec les solutions traditionnelles de chauffage et de refroidissement à système divisé. Les coursives ne sont pas nécessaires,
pas plus que les socles, les connexions utilitaires externes, les déconnexions ou les allocations pour les conduites de réfrigérant. MagicPak
offre une cohérence d'une pièce à l'autre et d'un étage à l'autre, de sorte que les spécifications sont les mêmes et le temps d'installation est
raccourci.

Promoteurs immobiliers
Réduction du coût de possession.
MagicPak signifie des coûts réduits tout au long de la vie de toute propriété multifamiliale, de la construction à
occupation. Les coûts de construction sont réduits* grâce à une installation simple et cohérente. L'accès facile de MagicPak rend
pour une maintenance et un service plus rapides, tandis que ses composants autonomes sont moins susceptibles d'être endommagés
à partir d'éléments environnementaux.

Spécification
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 13 SEER/12.5 SEER2
    • 1- 2.5 tons
    • Fully ducted system
    • Electric range 5 - 15kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Replaceable slide-out cooling chassis
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Antimicrobial-infused drain pain
    • Pre-wired and pre-charged
    • Optional electronic heat strips
    • Louver included with unit
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: hvac, heating and cooling units, louvers, Sloped exhaust pipe, condensate, collector box, internal thermostat, condensate hoses, ambient conditions, drain trap, multi-family, Customizable architectural louvers, split-system heating and cooling, Chaseways, basepads, external utility connections, disconnects, refrigerant lines,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ewc-all-in-one-unit
  • Famille de produitsV-Series
  • Groupe de produitsAll-In-One HVAC Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment