Publier vos produits
MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Traduit par Google,

SPÉCIFICATION ET INSTALLATION FACILE

La conception tout-en-un des unités de la série M de MagicPak signifie que les ingénieurs n'ont plus besoin de spécifier de nombreuses autres pièces qui accompagnent les solutions traditionnelles de chauffage et de refroidissement à système divisé. Les chemins de câbles ne sont pas nécessaires, pas plus que les socles, les connexions utilitaires externes, les déconnexions ou les allocations pour les conduites de réfrigérant. Les unités de la série M de MagicPak offrent une cohérence d'une pièce à l'autre et d'un étage à l'autre, de sorte que les spécifications sont les mêmes et que le temps d'installation est raccourci.

Le MagicPak M-Series élimine le besoin de spécifications complexes sur les pièces fournies avec les systèmes divisés traditionnels tels que les chemins de câbles, les connexions de services publics externes, les déconnexions, les allocations pour les lignes de réfrigérant et même l'aménagement paysager pour cacher les unités au sol. Pour les appartements, les copropriétés et autres immeubles à occupations multiples, MagicPak a un impact plus important tout au long de la vie du
développement. Tout en un système éprouvé.

Disponibles en chauffage au gaz/refroidissement électrique, chauffage/refroidissement électrique et pompe à chaleur, les unités tout-en-un MagicPak ® ont une conception éprouvée qui en fait la combinaison de chauffage et de refroidissement la plus simple que vous puissiez spécifier.

Le leader des solutions multifamiliales
Les systèmes HVAC MagicPak All-In-One™ contribuent à générer plus de valeur dans la vie multifamiliale, vous permettant de vous débarrasser des contraintes des systèmes traditionnels tout en optimisant la conception, la vitesse et les économies, de la spécification à l'occupation.

Petite empreinte s'adapte à n'importe quel plan d'étage
Les systèmes HVAC MagicPak All-In-One™ combinent chauffage et refroidissement dans un encombrement réduit et peuvent se fondre dans n'importe quel environnement. Chaque
le système à compteur individuel vit dans son propre placard - libérant ainsi plus d'espace utilisable pour des commodités à valeur ajoutée sans augmenter
l'empreinte du bâtiment.


Spécification
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 14.0 SEER/13.4 SEER2, 11.0 EER/10.6 EER2
    • Fully ducted system
    • Cooling capacity of 0.75 - 3-tons
    • Electric heat range of 0 - 10 kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Top supply and return
    • Nominal CFM at 0.5” W.C.
    • <1.4% cabinet air leak
    • Pre-wired and pre-charged
    • Factory installed evaporator drain float switch
    • Factory installed ventilation air capabilities
    • Optional Climate Guard™ epoxy coated coils
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: Multifamily hvac, multifamily, commercial hvac, split-systems, chaseways, external utility connections, disconnects, refrigerant lines, apartments, 

Spécifications techniques
  • Réference unique.mce-single-packaged-vertical-unit
  • Famille de produitsM-Series
  • Groupe de produitsAll-In-One HVAC Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment