Publier vos produits
HS L1.5 Series High Security Door Sensor UL-634 Level 1

HS L1.5 Series High Security Door Sensor UL-634 Level 1

Traduit par Google,

MAGNASPHERE présente le capteur haute sécurité de la série HS L1.5 - La technologie MAGNASPHERE de nouvelle génération - Répertorié à la haute sécurité UL 634 niveau 1. Le L1.5 établit la nouvelle norme pour les coffres-forts, les coffres-forts et autres applications de haute sécurité.


  • Testé selon la 9e édition UL 634 niveau 1 haute sécurité (portes battantes vers l'intérieur et vers l'extérieur)
  • Fabriqué avec la technologie de commutation MAGNASPHERE®
  • Contacts d'alarme simples et doubles
  • AUCUN réglage requis pour l'installation
  • AUCUN support n'est nécessaire pour la plupart des installations de portes battantes
  • Fils conducteurs à code couleur solide
  • Suppression intégrée/anti-effraction (pas de plaques arrière)
  • Profile bas
  • Montage à deux trous
  • Faible coût
  • Fabriqué en Amérique


Mots clés; Contact d'état de porte, capteur d'état de porte, contact de porte coupe-feu, contact coupe-feu, capteur de position de porte, capteur de porte, contact de porte, interrupteur de porte, capteur d'ouverture de porte, contact de porte de contrôle d'accès, contact de défaut de porte d'accès, capteur de défaut de porte d'accès, contrôle d'accès interrupteur, Capteur de porte classé au feu, Contact de porte classé au feu, Accessoire de porte coupe-feu, bms, ul634, ul294, ul681, ul10C, Appareil simple, Passif, Sécurité intrinsèque, Zone dangereuse, Classé pour l'extérieur, Convient pour une utilisation en extérieur, coffre-fort, coffre-fort, blindé , Interlogix, 2707, Sentrol

Spécification
  • CONSTRUCTION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Aluminum Case: Silver-Gray

    Wire Lead Type: Solid Color-Coded, 22 AWG

    Hermetically Sealed Switch Contacts

    Fully Epoxy Potted Assembly

    Single Alarm Contacts: One Closed Loop or One Open Loop

    Dual Alarm Contacts: Two Closed Loop, One Open Loop + One Closed Loop, or Two Open Loop

    Integrated Removal Tamper Circuit: Closed Loop

    Max Current: 0.25 A

    Resistive Max Voltage: 30 VDC

    Max Power: 0.250 W

    Operating Temperature: -40° C to +80°C

    Suitable for outdoor and indoor use.

    Intended for Connection to UL Listed Compatible Control Panels

Spécifications techniques
  • Réference unique.hs-l1-5
  • Famille de produitsSecurity Contacts
  • Groupe de produitsDoor Contacts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLocks and security hardware and accessories
  • Code UNSPSC461715
  • Code CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 11 21
  • Titre OmniClassSecurity Sensors
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security