Publier vos produits
Arctic Seal® Ice and Water Barrier
Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Traduit par Google,

    Notre barrière contre la glace et l'eau la plus économique

    Arctic Seal® est une sous-couche autoadhésive, imperméable et durable, conçue pour les zones de toiture les plus sujettes aux fuites. Arctic Seal® peut également être utilisé comme sous-couche de toiture haute performance pour toutes les toitures.

    Barrière de glace et d'eau

    Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties. Dans l'ordre d'installation, il s'agit de : 1) pare-glace et pare-eau , 2) sous-couche, 3) bardeaux de départ, 4) bardeaux de champ et 5) bardeaux de faîte et d'arête.

    La barrière contre la glace et l’eau se trouve sous les bardeaux et la sous-couche pour fournir une membrane imperméable supplémentaire dans les zones plus sensibles aux fuites comme les vallées, les bords et les transitions du toit.

    Malarkey propose deux pare-glaces et pare-eau adaptés aux toits en bardeaux d'asphalte. Arctic Seal® est notre pare-glace le plus économique.

    Spécification
    • Technical Specs

      SKU: 401
      L: 65′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 65 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      FM Approved

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25 Portland 
      Rolls/Truckload: 650 Portland 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arctic-seal-ice-and-water-barrier
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsIce & Water Barriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Code CSI MasterFormat 201407 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Weather Barriers
    • Numéro OmniClass23-13 25 00
    • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products