Publier vos produits
Secure Start® Permeable Underlayment

Secure Start® Permeable Underlayment

Traduit par Google,

Notre sous-couche la plus performante

Secure Start® Perméable est une sous-couche synthétique renforcée multicouche pour des performances améliorées avec les toits en bardeaux, tuiles, bois et métal.

Cette sous-couche perméable améliore la durée de vie d’un toit en permettant à l’humidité interne de s’échapper, tout en empêchant l’humidité externe de pénétrer.

Sous-couche pour toitures en bardeaux

Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties. Dans l'ordre d'installation, il s'agit de : 1) pare-glace et pare-eau, 2) sous-couche , 3) bardeaux de départ, 4) bardeaux de champ et 5) bardeaux de faîte et d'arête.

La sous-couche est installée sous les bardeaux et fournit une barrière secondaire contre l’humidité entre le toit et les bardeaux sus-jacents.

Secure Start® Perméable est notre sous-couche synthétique la plus améliorée pour bardeaux.

Spécification
  • Technical Specs

    SKU: 1035
    L: 125′
    W: 48″
    SQ/Roll: 5
    Thickness: 32 mils nominal

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    CCRR #0537
    CAN/CSA A220.1
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 5
    Rolls/Pallet: 36

Spécifications techniques
  • Réference unique.secure-start-permeable-underlayment
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsShingle Underlayments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-13 39 13
  • Titre OmniClassRoof Underlayment