Publier vos produits
Secure Start® Plus Underlayment

Secure Start® Plus Underlayment

Traduit par Google,

Notre sous-couche la plus populaire

Secure Start® Plus est une sous-couche synthétique légère conçue avec une technologie antidérapante, qui maintient solidement la sous-couche en place et offre une surface plus praticable pour une plus grande sécurité d'installation.

Notre sous-couche la plus populaire pour les bardeaux d'asphalte, Secure Start® Plus, convient également bien aux applications de toiture en tuiles, en bois et en métal.

Sous-couche pour bardeaux, tuiles, toits en bois et en métal

Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties. Dans l'ordre d'installation, il s'agit de : 1) pare-glace et pare-eau, 2) sous-couche , 3) bardeaux de départ, 4) bardeaux de champ et 5) bardeaux de faîte et d'arête.

La sous-couche se place sous le bardeau et constitue un pare-vapeur couvrant l'ensemble du toit. Malarkey propose quatre sous-couches adaptées aux toits en bardeaux d'asphalte.

Secure Start® Plus est notre sous-couche la plus polyvalente et la plus populaire.

Spécification
  • Technical Specs

    SKU: 1031
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Meets physical properties of ASTM D4869
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10
    Rolls/Pallet: 36

Spécifications techniques
  • Réference unique.secure-start-plus-underlayment
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsShingle Underlayments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-13 39 13
  • Titre OmniClassRoof Underlayment