Publier vos produits
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Traduit par Google,

Notre sous-couche de qualité lisse

Secure Start® SG (qualité lisse) est une sous-couche synthétique légère offrant une couche de protection contre l'humidité sur l'ensemble du toit et adaptée à une utilisation avec des bardeaux d'asphalte, des tuiles et du métal.

Ses surfaces lisses, en haut et en bas, réduisent la traînée des bardeaux et augmentent la vitesse d'installation.

Sous-couche pour toitures en bardeaux

Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties : 1) pare-glace et pare-eau, 2) sous-couche , 3) bardeaux de départ, 4) bardeaux de couverture et 5) bardeaux de faîtage et d'arête.

Comme son nom l’indique, la sous-couche se trouve sous le bardeau et constitue un pare-vapeur couvrant l’ensemble du toit.

Spécification
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Spécifications techniques
  • Réference unique.secure-start-sg-underlayment
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsShingle Underlayments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG019610
  • Nom ETIMRoofing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-13 39 13
  • Titre OmniClassRoof Underlayment