Publier vos produits
Smart Start® Shingle Accessory

Smart Start® Shingle Accessory

Traduit par Google,

Première rangée de bardeaux

La première rangée de bardeaux renforce le reste. Fabriqués avec de l'asphalte modifié au polymère NEX® et un adhésif caoutchouté de haute qualité pour une étanchéité exceptionnelle, les bardeaux de départ Smart Start® offrent une protection accrue contre le vent aux bords de l'avant-toit et du râteau du toit.

Bardeaux de départ

Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties : 1) pare-glace et pare-eau, 2) sous-couche, 3) bardeaux de départ , 4) bardeaux de couverture et 5) bardeaux de faîtage et d'arête.

Les bardeaux de départ sont plus grands et conçus pour s'étendre au-delà du point de fixation de la première rangée de bardeaux afin de renforcer ces bardeaux les plus sujets au soulèvement par le vent, au soufflage des bardeaux et à la migration de l'humidité.

Le bardeau de départ de Malarkey est Smart Start®.

Spécification
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 16-3/8″
    Exposure: 5-5/8″
    Nailing Area: 1-5/16″
    Laminate Bonds: 3
    Rain Seals: 2
    Wind Seals: 1

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM E108 Class A Fire Rating

    Shipping Specifications

    SKU: 210
    Package Color: Green/Blue
    Shingles/Bundle: 18 (36 starter shingles*)
    Bundles/Pallet: 21
    Bundles/Truckload: 588

    *a full-size starter shingle has a perforation in the middle that creates two, individual starter shingles

Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-start-shingle-accessory
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsStarter Shingles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEC011784
  • Nom ETIMBituminous roof shingle
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen membrane shingles
  • Code CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Numéro OmniClass23-13 39 15
  • Titre OmniClassRoof Shingles