Publier vos produits
Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Windsor® Scotchgard™ Architectural Shingle

Traduit par Google,

Notre plus dimensionnel

Fabriqués dans un style design de grande dimension et fabriqués avec notre asphalte caoutchouté NEX®, leader de l'industrie, les bardeaux Windsor® Scotchgard™ offrent une résistance extrême à toutes les conditions météorologiques, une cote d'impact de grêle de classe 4 et comprennent des granulés qui réduisent les traces d'algues et aident à nettoyer l'air des polluants émis.

Le meilleur de sa catégorie

Windsor® Scotchgard™ a été le premier bardeau design de l'industrie à être construit à partir d'asphalte modifié aux polymères, ouvrant ainsi les avantages de cette technologie supérieure de fabrication de bardeaux à la catégorie de bardeaux la plus élevée.

Les bardeaux Windsor® Scotchgard™ sont classés classe 4 en matière d'impact (classe la plus élevée possible) et répondent aux exigences rigoureuses de l'IBHS en matière de toiture FORTIFIED™.

Spécification
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 19-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″
    Laminate Bonds: 5
    Wind Seals: 3

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM D3018 Type I
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    FBC Approval #14809
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval – ESR-3150
    ICC-ES AC438

    Shipping Specifications

    SKU: 285
    Package Color: Gold/Green/White
    Bundles/SQ: 5
    Shingles/SQ: 65
    SQ/Pallet: 6
    SQ/Truckload: 78

Spécifications techniques
  • Réference unique.windsor-scotchgard-architectural-shingle
  • Famille de produitsShingles
  • Groupe de produitsScotchgard™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEC011784
  • Nom ETIMBituminous roof shingle
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen membrane shingles
  • Code CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Numéro OmniClass23-13 39 15
  • Titre OmniClassRoof Shingles