Publier vos produits
Windsor® Starter Shingle Accessory

Windsor® Starter Shingle Accessory

Traduit par Google,

Bardeaux de départ Windsor

La première rangée de bardeaux renforce le reste. Installés avec les bardeaux Windsor®, les bardeaux de départ Windsor® sont de couleur assortie aux bardeaux, dotés du protecteur Scotchgard™ de 3M et fabriqués avec de l'asphalte modifié au polymère NEX®.

Bardeaux de départ pour bardeaux Windsor

Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties : 1) pare-glace et pare-eau, 2) sous-couche, 3) bardeaux de départ , 4) bardeaux de couverture et 5) bardeaux de faîtage et d'arête.

Les bardeaux de départ Windsor® sont conçus pour renforcer la première rangée de bardeaux la plus sujette au soulèvement par le vent, au soufflage des bardeaux et à la migration de l'humidité.

Remarque : Si des bardeaux de départ sont sélectionnés pour l’installation des bardeaux Windsor®, les bardeaux de départ Smart Start™ et les bardeaux de départ Windsor® sont requis.

Spécification
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    UL 2218 Class 4

    Shipping Specifications

    SKU: 212
    Package Color: Green/Blue
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/Bundle: 22
    Bundles/Pallet: 24
    Bundles/Truckload: 576

Spécifications techniques
  • Réference unique.windsor-starter-shingle-accessory
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsStarter Shingles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEC011784
  • Nom ETIMBituminous roof shingle
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen membrane shingles
  • Code CSI MasterFormat 201407 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shingles and Shakes
  • Numéro OmniClass23-13 39 15
  • Titre OmniClassRoof Shingles