Publier vos produits
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Traduit par Google,

    Les pilastres Fypon sont parfaits pour apporter une touche de sophistication à votre décoration intérieure. Disponibles dans une variété de modèles, ils s'harmonisent avec tous les styles architecturaux.

    • Bénéficiant d'une garantie limitée à vie.
    • Peu d'entretien.
    • Résistant à l'humidité et aux insectes.
    Spécification
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arch-profile-pilaster-fypon
    • Famille de produitsFypon
    • Groupe de produitsPilasters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201406 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Pilasters
    • Numéro OmniClass23-15 15 31 11
    • Titre OmniClassWall Pilasters