Publier vos produits
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures

    Aluminum Structures

    Traduit par Google,

    Les structures en verre se déclinent en une grande variété de configurations personnalisées. Face à l'abondance de choix, de nombreux clients se sentent dépassés lors de la conception. Nos équipes de gestion de projet, de vente et d'estimation vous accompagnent pour choisir la structure la mieux adaptée à votre espace. Nous sommes experts dans la conception de solutions sur mesure répondant à vos besoins.

    Le système de vitrage tubulaire en aluminium à isolation thermique renforcée de la série SI5000 convient aux applications commerciales et résidentielles. Ce système de vitrage sous pression, posé à l'extérieur et à recouvrement, assure un drainage optimal. Il permet la construction de structures vitrées telles que murs-rideaux, façades de magasins, serres, vérandas, abris de piscine, puits de lumière, auvents, etc.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Profilés et seuils en aluminium à isolation thermique renforcée
    • La construction à chevauchement assure un drainage efficace au sein des profils
    • Vitrages de remplissage de 4,76 mm à 28,67 mm ; options de verre plus épais selon les spécifications techniques.
    • Finitions standards : AAMA 2603
    • Duracron : Vert Hartford, Bronze, Noir, Argile naturelle, Blanc, Grès
    • Intégrer les systèmes de portes et fenêtres ouvrantes SI
    • Vitrage incliné intégré avec aérateurs fonctionnels
    • Système conforme aux normes LEED, incluant des matériaux recyclés
    • Conçu et fabriqué aux États-Unis

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar-aluminum_structures
    • Famille de produitsSolar Innovations
    • Groupe de produitsAluminum Structures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_20_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed structures
    • Code CSI MasterFormat 201413 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Structures
    • Numéro OmniClass23-13 33 27
    • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures
    • Code CSI UniFormat IIF1010
    • Titre CSI UniFormat IISpecial Structures