Publier vos produits
Decorative Corners - Corner Style 1

Decorative Corners - Corner Style 1

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

COINS DÉCORATIFS

Considérez les coins décoratifs ou les écoinçons d'avant-toit, l'une des plus anciennes formes d'architecture décorative. Un écoinçon d'avant-toit peut être trouvé dans les bâtiments dès la Rome antique et était historiquement l'espace entre un mur / colonne et une arche. L'Arc de Constantin dans le Forum Romanum, qui a été consacré en 315 de notre ère, est toujours debout aujourd'hui et présente des écoinçons à grande échelle. Avec le temps, l'allège occupait aussi l'espace entre un mur et une ouverture carrée. À l'heure actuelle, un coin décoratif est souvent attaché d'une colonne à l'avant-toit d'un toit de porche.

Solar Innovations ® propose trois styles de coins décoratifs basés sur des styles historiques et ajouteront élégance et charme à toute application. Nous construisons chaque coin en fonte d'aluminium, ce qui rend la pièce durable et élimine les risques de rouille. Solar Innovations ® offre les coins en cinq couleurs de peinture standard et toute couleur de peinture personnalisée que votre projet peut nécessiter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-decorative-corner-1
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsFixed Skylights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Numéro OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Titre OmniClassSolarium Specialties