Publier vos produits
Pivoting Window Model SI3000P

Pivoting Window Model SI3000P

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Les propriétaires de maison achètent souvent des fenêtres, des portes et des puits de lumière auprès de trois fournisseurs différents. Par conséquent, ils peuvent coordonner les problèmes et la qualité variera d'un système à l'autre. Par conséquent, les lignes de vue varieront également entre les unités, les couleurs des cadres seront légèrement décalées et les garanties de vitrage seront différentes. Pour éviter cette situation, Solar Innovations® suggère un ensemble de vitrage complet, ou programme de fenêtres et de portes, d'un seul fournisseur.

Ces produits présentent des finitions, des lignes de visibilité et des garanties similaires. Construisant le cadre des produits à partir d'aluminium durable, il ne pourrira pas, ne se déformera pas, ne rouillera pas et ne nécessitera pas un entretien constant de la finition. Les ensembles de vitrage complets présentent la même finition et les mêmes lignes de vue et fournissent des garanties par l'intermédiaire d'une seule entreprise de verre. Le vitrage de vos produits dans votre ensemble de vitrage complet aidera à collecter la chaleur en permettant à la lumière du soleil d'entrer. En plus de la lumière du soleil, des ensembles de vitrages complets offrent aux clients des vues spectaculaires.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-pivoting-window-sl3000p
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsPivoting Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord