Publier vos produits
Awning Window Curtain Wall Panel Model SI7201

Awning Window Curtain Wall Panel Model SI7201

4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
Traduit par Google,

Les fenêtres à auvent de Solar Innovations, Inc. offrent des performances exceptionnelles à un prix économique. Ce type de fenêtre s'articule en haut du cadre, permettant au bas d'être poussé vers l'extérieur. Il y a un verrou à l'intérieur, qui peut être déverrouillé et la fenêtre poussera vers l'extérieur. Des écrans peuvent être appliqués à l'intérieur afin que vous puissiez toujours profiter d'une brise d'air frais sans l'intrusion d'insectes.

Toutes les fenêtres à auvent fabriquées par Solar Innovations, Inc. sont fabriquées en aluminium durable. Six finitions standard et deux finitions anodisées sont disponibles, ainsi que toute couleur personnalisée requise par votre travail. L'apparence d'une fenêtre en bois est disponible avec l'utilisation d'un placage appliqué sur le cadre. Diverses essences de bois sont disponibles, notamment l'acajou, le pin, le bouleau et le sapin de Douglas.

Si vous avez déjà des fenêtres à auvent, mais qu'elles sont endommagées d'une manière ou d'une autre, Solar Innovations, Inc. propose des services de réparation. Une équipe d'installation peut se rendre sur le chantier et est généralement en mesure de réparer la fenêtre à auvent. Le remplacement de la fenêtre à auvent est également une option si les fenêtres sont irréparables

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-awning-curtain-wall-sI7201
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsAwning Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13 21
  • Titre OmniClassMetal Awning Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows