Publier vos produits
G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S

G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S

Traduit par Google,

Le système Slide & Stack est conçu pour accueillir de nombreux panneaux et varie généralement dans des tailles supérieures à 48 pouces de large. Pendant que le mur est ouvert, les panneaux s'empilent dans une aire de stationnement. Les baies de stationnement de panneaux peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la voie, comporter plusieurs baies, exister à une ou aux deux extrémités du mur ou s'empiler dans une zone en poche. De plus, des baies personnalisées peuvent être conçues pour tirer le meilleur parti des contraintes spatiales de tout projet. Les parois vitrées Slide & Stack sont des systèmes suspendus par le haut qui nécessitent que les linteaux supportent le poids de l'unité. Toutes les questions d'ingénierie peuvent être discutées en outre avec l'équipe d'ingénierie interne de Solar Innovations®.

Utilisez les parois de verre coulissantes et empilables pour les ouvertures droites, angulaires, à faces multiples et incurvées. Concevoir des unités dans une configuration à 60 degrés, à deux chariots ; les chariots doubles sont situés au-dessus des rails verticaux des panneaux de verre, leur permettant de glisser plus facilement le long du rail. La conception à 60 degrés de la baie de stationnement des panneaux permet d'utiliser les panneaux empilables d'une seule main. Solar Innovations® conçoit et conçoit également des configurations personnalisées de chariots et d'empilage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-stacking-glass-wall-thermal-model-si33350s
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsSlide & Stack Glass Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindow walls
  • Code UNSPSC30171613
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Door and window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-13 33 13
  • Titre OmniClassFolding Glass Wall Systems