Publier vos produits
Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250

Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Portes battantes

Solar propose plusieurs options de portes battantes à charnières latérales qui peuvent être personnalisées avec du verre décoratif ou du placage de bois et sont idéales pour les applications intérieures et extérieures. Bien que les portes battantes puissent être l'un des systèmes de portes les plus simples et les plus courants, elles ne doivent pas être négligées lors de la conception et de la planification d'un espace résidentiel ou commercial. Les systèmes de portes battantes Solar Innovations® sont idéaux pour les portes d'entrée, les portes-fenêtres, les portes d'entrée, les portes intérieures, et ils peuvent également être installés dans des structures déjà existantes. Avec de nombreux vitrages décoratifs personnalisés, des finitions et des options de vitres latérales et d'impostes assorties, ces portes battantes peuvent soit se fondre dans l'esthétique d'une structure environnante, agissant comme des entrées utilitaires, soit elles peuvent être la vedette du spectacle, avec la grandeur d'un véritable porte d'entrée.

Option :

  • Portes simples / Portes de terrasse
  • Portes doubles / portes françaises
  • Portes hollandaises simples
  • Portes hollandaises françaises

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-swing-doors-modular-terrace-door-model-sl2250
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsSwing Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSwing door
  • Code UNSPSC30171511
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors