Publier vos produits
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Traduit par Google,

La pépite de la taille d'une bouchée avec une teneur en glace de 90 % offre l'un des meilleurs rapports glace/eau pour un refroidissement maximal et une dilution minimale de la boisson.

Jusqu'à 613 livres. (278 kg) de production quotidienne de glace.

Parfait pour les applications de boissons, la distribution, les smoothies et la thérapie par le froid.

Peut être associé à un distributeur de boissons Multiplex pour une expérience de boissons gazeuses imbattable.

Roulements à charge élevée sans entretien pour une fiabilité accrue.

L'évaporateur est conçu pour une qualité et un fonctionnement maximum.

Comme présenté sur Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

Spécification
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • Famille de produitsIce Machine
  • Groupe de produitsNugget
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29
  • Titre OmniClassCommercial Ice Machines