Publier vos produits
Porte automatique coulissante standard A30-4, vantail latéral sans vantail fixe latéral
Porte automatique coulissante standard A30-4, vantail latéral sans vantail fixe latéral
    Manusa

    Porte automatique coulissante standard A30-4, vantail latéral sans vantail fixe latéral

    Les portes automatiques coulissantes standard sont idéales pour les environnements où le passage de personnes est intense. Elles offrent une solution entièrement fonctionnelle et de haute qualité, conçue pour assurer une meilleure intégration dans l'environnement architectural et faciliter le passage des personnes sans contact avec la porte. Elles assurent la vitesse d'ouverture la plus rapide du marché. Elles sont dotées de systèmes qui offrent une sécurité maximale pour les personnes et leur bon fonctionnement. Elles sont équipées des systèmes de détection d'obstacles avec réouverture automatique. Elles sont strictement conformes aux réglementations tant en termes de produit que d'utilisation. Grâce à leur vitesse d'ouverture, les portes contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, en réduisant le gaspillage d'énergie et en participant positivement à son économie. Elles offrent de multiples possibilités de personnalisation tant au niveau des finitions, que de la couleur ou des types de profils.
    Spécification
    • Porte automatique coulissante standard A30-4, vantail latéral sans vantail fixe latéral. Le bloc-porte complet est conforme à la norme européenne EN 16005 sur la sécurité lors de l'utilisation de portes piétonnes automatiques. Il est composé des éléments suivants : Opérateur de porte VISIO 125, certifié conformément à la norme EN 60335, composé de ce qui suit : groupe moteur à deux moteurs CA triphasés, alimentés par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz (115 V/60 Hz sur demande) ; codeur magnétique de position et de vitesse ; tableau de commande à niveau de performance « d », conformément à la norme EN 13849 équipé d'un système de surveillance du fonctionnement et de gestion du moteur, avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF) ; transmission à entraînement direct (sans réducteur) ; batterie de secours pour permettre l'ouverture et la fermeture de la porte en cas de panne de courant (configurable par l'utilisateur). Le tout logé dans un cadre de porte à linteau en aluminium extrudé de 125 mm de haut et 180 mm de profondeur, avec une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Il est doté de la technologie IoT, qui permet la gestion de la connectivité et le contrôle à distance de la porte. Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité. Vantaux Manusa à profils en aluminium A30-4, composés de ce qui suit : verre entièrement encadré avec un profil en aluminium de 30 mm d'épaisseur et une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Verre trempé / feuilleté de 8 ou 10 mm d'épaisseur. Sélecteur de programme Manusa, qui permet à l'utilisateur de choisir entre les modes suivants : automatique, ouverte, fermée, sortie uniquement et ouverture partielle. Ce sélecteur est équipé d'un écran numérique qui alerte l'utilisateur de tout dysfonctionnement, et il est doté en version standard d'un code PIN de verrouillage pour protéger l'accès à la fonction de changement de mode, conformément à la norme EN 16005 pour les blocs-portes des voies d'évacuation et des issues de secours. Capteurs surveillés Manusa, avec un niveau de performance « c » (niveau « d » si la porte est située dans des voies d'évacuation ou des issues de secours) conformément à la norme EN 13849 et la norme EN 16005.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Standard-sliding-door-A30-4-single-sliding-door-without-fixed-leaves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2047.5
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 13
    • Titre OmniClassSliding Door Gear