Publier vos produits
Contrôle d'accès - Portillon de validation PAR 600
Manusa

Contrôle d'accès - Portillon de validation PAR 600

PAR – Portillons de contrôle d'accès
Les couloirs automatiques réversibles (PAR) de Manusa ont été conçus pour effectuer le contrôle d'accès des usagers, en offrant un maximum de sécurité et de rapidité pour toutes sortes d'installations de transport public.

Spécification
  • COULOIR DE CONTRÔLE D'ACCÈS AUTOMATIQUE PAR 600 / PORTILLON DE VALIDATION

    Le couloir de contrôle d'accès automatique (PAR) ou portillon de validation pour contrôler l'accès aux infrastructures de transport public est de type bidirectionnel et équipé de panneaux escamotables en verre trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur. Hauteur des panneaux en verre comprise entre 1 040 et 1 700 mm, avec un passage libre de 600 mm en version standard. Un système modulaire qui permet un accès rapide, sécurisé et contrôlé des personnes, facilement intégrable et adaptable dans de nouvelles installations ou dans des installations existantes. La longueur de passage du dispositif est de 2 200 mm, avec une finition en acier inoxydable AISI 304 (autres finitions disponibles sur demande). Deux modules (un maître et un esclave) sont nécessaires pour former un couloir de contrôle d'accès.

    Groupe moteur CA asynchrone triphasé MANUSA (sans aucune maintenance), alimenté par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz, équipé d'un système de gestion avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF). Ce système de gestion permet un réglage indépendant de la vitesse et de la force d'ouverture et de fermeture des panneaux escamotables, ce qui en fait un système fiable, qui consomme peu et nécessite peu de maintenance.

    En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs et la sécurité des locaux, le couloir est équipé de 19 photocellules (jusqu'à 32 possibles), pour une supervision complète du passage, afin d'éviter que des personnes restent coincées lors d'un contrôle antifraude, grâce à la surveillance des mouvements de l'utilisateur. Des indicateurs LED montrent le sens de l'accès et un système de déblocage ouvre les panneaux, en cas de panne de courant ou de réception d'un signal d'une centrale d'alarme (utilisation comme sortie de secours). Le couloir permet une fréquence de passage maximale de 40 personnes par minute (ce nombre dépend de la vitesse du système de gestion de la validation du titre de transport introduite par le client) et il permet d'adaptation de tout système d'identification ou de validation de titres. Tous les signaux de contrôle d'accès pour l'ouverture du portillon d'accès peuvent être soit de type à contacts libres de potentiel ou via communication RS485 (autres systèmes disponibles sur demande). Il dispose d'une grande connectivité « en amont », en le connectant à un réseau Ethernet qui permet un contrôle distant total.

    Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité

Spécifications techniques
  • Réference unique.ticket_gate_600
  • Famille de produitsContrôle d'accès
  • Groupe de produitsPortillon de validation PAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles