Publier vos produits
System for installation of LVT onto calcium sulfate based screeds
MAPEI GmbH

System for installation of LVT onto calcium sulfate based screeds

Traduit par Google,
Système pour l'installation de revêtements de sol LVT sur des chapes à base de calcium composé d'un primaire universel, d'un composé de nivellement à prise rapide à base de gypse et d'un adhésif acrylique renforcé de microfibres pour l'installation de tous types de revêtements de sol LVT.
Spécification
  • ECO PRIM T PLUS, universal acrylic primer for all absorbent and non-absorbent substrates with very short drying time of 30-60 minutes; PLANITEX FAST, gyspum based fast drying leveling compound for thicknesses from 1 to 25 mm, ready to receive all kinds of floor coverings after 6 hours up to 5 mm; ULTRABOND ECO 4 LVT, Fibre-reinforced LVT adhesive. Specifically developed for the installation of LVT, SPC and rigid LVT, with high performances in terms of adhesion and dimensional stability.
Spécifications techniques
  • Réference unique.system-for-installation-of-lvt-onto-calcium-sulfate-based-screeds
  • Famille de produitsInternal flooring
  • Groupe de produitsUltrabond Eco 4 LVT
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes