Publier vos produits
System for laying ceramic tiles on a quick-drying heated cement screed
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on a quick-drying heated cement screed

Traduit par Google,
Système pour la création d'une chape de ciment chauffée à séchage rapide et la pose ultérieure de carreaux de céramique jusqu'à 1,2 m de longueur de bord ou 1,2 m² de taille de carreaux avec un adhésif à prise normale.
Spécification
  • TOPCEM PRONTO (ready-to-use, fast-drying screed mortar), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent subfloors indoors and outdoors), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX MAXI S1 (flexible, stable, low dust, cementitious, thin- and mediumbed mortar of class C2 TE S1), ULTRACOLOR PLUS (cementitious, portland cement-free, fast-setting flexible grout of class CG 2 WA), MAPESIL LM (one-component, neutral curing, fungicidal natural stone silicone).
Spécifications techniques
  • Réference unique.system-for-laying-ceramic-tiles-on-a-quick-drying-heated-cement-screed
  • Famille de produitsInstallation of ceramics
  • Groupe de produitsInstallation of ceramics
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes