Publier vos produits
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic

    Sound absorbing element Mappycubic

    Traduit par Google,

    MAPPYCUBIC est un cube insonorisant développé pour réduire la réverbération dans les très grands espaces, en effet il se distingue par sa nature de 6 faces insonorisantes qui apportent un pouvoir de correction acoustique élevé.

    MAPPYCUBIC est recouvert d'un fil Trevira amovible pour faciliter le nettoyage ultérieur.

    Le produit est marqué CE, contribue au score LEED et est certifié BS1D0 comme réaction au feu.

    Spécification
    • Dimensions 250 x 250 x 250 mm; 500 x 500 x 500 mm

      Acoustic absorption Aeq = 0.33 - 1.49

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappycubic
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappycubic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie