Publier vos produits
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Traduit par Google,
    MAPPYFIBER L CLOUD est un îlot en fibre de polyester avec une structure métallique porteuse qui évoque les formes caractéristiques d'un nuage, il peut être utilisé dans les grands et les petits environnements car les mesures sont personnalisables. Le produit est disponible en différentes couleurs : blanc, noir ou vert comme matière première ou peint avec une couleur choisie dans la gamme ral. Le produit est certifié BS1D0 comme réaction au feu.
    Spécification
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappyfiber-l-cloud
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappyfiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie