Publier vos produits
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Traduit par Google,
    MAPPYFIBER L WAVY est un système insonorisant pour murs et plafonds où la fibre de polyester a la forme d'une vague, donnant une continuité dimensionnelle même sur des surfaces importantes. Le produit est disponible en différentes couleurs : blanc, noir ou vert comme matière première ou peint avec une couleur choisie dans la gamme ral. Le produit est certifié BS1D0 comme réaction au feu
    Spécification
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappyfiber-l-wavy
    • Famille de produitsAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Groupe de produitsMappyfiber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie