Publier vos produits
Mat for footstep noise insulation Pavisol
Mat for footstep noise insulation Pavisol

    Mat for footstep noise insulation Pavisol

    Traduit par Google,

    Pavisol est une sous-couche de sol fabriquée à partir de granulés de caoutchouc recyclé.

    Applications:

    Pavisol est le produit idéal pour l'isolation acoustique des cloisons horizontales car il est compatible avec tous les types de chape. Il peut être utilisé sous les planchers flottants ainsi que sur les dalles de béton préfabriquées

    Spécification
    • Footstep noise insulation: ΔLn,w = ΔIIC 24 dB; s’ = 70 MN/m3

      Compressibility: CP 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pavisol
    • Famille de produits Footstep noise reduction
    • Groupe de produitsPavisol
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie