Publier vos produits
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
    Marazzi

    FV WALL SYSTEM 6

    L’ancrage apparent AGV est le premier système que Marazzi a proposé, et il reste aujourd’hui très actuel en raison de sa simplicité, de son bon rapport qualité/prix et de son efficacité. Le bardage est soutenu par des crochets visibles en acier inox, colorés dans la même nuance que la finition, et fixés par des agrafes à la maçonnerie à des distances prédéfinies qui tiennent compte de la taille des modules du revêtement extérieur. Le système AGV convient aussi bien aux surfaces plates et verticales qu’aux surfaces inclinées et curvilignes (polygones).

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FV_WALL_SYSTEM_6
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding