Publier vos produits
SLOW COLD20 carreaux en grès cérame
SLOW COLD20 carreaux en grès cérame
    Marazzi

    SLOW COLD20 carreaux en grès cérame

    L'essentiel de la pierre dessine des espaces extérieurs mesurés et contemporains : Slow Cold20 est une collection en grès cérame de 20 mm pensée pour l'outdoor. Dans le format 60x120, elle développe une gamme compacte dans les couleurs Cemento, Gesso, Nebbia et Cromo. La technologie Tecnico renforce la fiabilité, la continuité visuelle et la cohérence du projet. Elle convient aux terrasses, parcours et espaces résidentiels ou commerciaux où la sobriété dure.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLOW_COLD20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring