Publier vos produits
AZZAM VINYL - Furniture fabric
AZZAM VINYL - Furniture fabric
    Marboss

    AZZAM VINYL - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    Un tissu Azzam Vinyl est un rembourrage et un tissu en cuir écologique avec une structure délicate ressemblant au cuir naturel. Le poids et la composition de ce tissu lui permettent de résister à de fortes sollicitations mécaniques et climatiques. Le tissu Azzam Vinyl se marie parfaitement avec les revêtements de yacht, de voiture et d'extérieur. Ce tissu est également parfait pour les lieux publics tels que les pubs, les restaurants et les hôtels.

    Date technique de base :

    Composition face : 100% Vinyle

    Composition support : 100% Pes

    Poids : 780 g/m2

    Largeur : 137 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 50 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.azzam_vinyl_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
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
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)