Publier vos produits
DAVO - Furniture fabric
DAVO - Furniture fabric
    Marboss

    DAVO - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    La texture caractéristique du tissu Davo et sa légère brillance font que la forme recouverte de ce tissu reçoit un tout nouveau visage. Ce tissu fonctionne parfaitement en contraste avec les intérieurs discrets en créant un caractère unique en eux. La structure du tissu Davo est bien visible et ses couleurs sont modernes et fortes. C'est un tissu non absorbant.

    Date technique de base :

    Composition : 100% Pes

    Poids : 400 g/m2

    Largeur : 143 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 35 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.davo_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
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
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)