Publier vos produits
Sizal - Furniture fabric
Marboss

Sizal - Furniture fabric

Traduit par Google,

Dans la collection SIZAL, nous avons combiné des fibres naturelles avec le lin, qui est le composant utilisé depuis des centaines d'années dans l'industrie textile. Grâce à cette combinaison, nous avons obtenu un tissu très écologique. Sizal est également parfait pour les personnes qui souhaitent être proches de la nature dans leur propre appartement.

    • Données techniques de base :
    • Composition : 50% Viscose, 30% Lin, 20% Pes
    • Poids : 710 g/m²
    • Largeur 150cm
    • Essai Martindale 51 000 cycles


    Spécifications techniques
    • Réference unique.sizal_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1917-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_88
    • Description de l'Uniclass 2015Textiles
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 13
    • Titre OmniClassTextiles
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
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)