Publier vos produits
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Traduit par Google,

    La série ASL3 est homologuée pour un usage résidentiel et conçue pour répondre à une grande variété de besoins en chauffage. Son élément chauffant breveté ASL5 à structure en escalier garantit une performance optimale, tandis que sa conception en aluminium extrudé en deux parties avec système de verrouillage rapide assure une fixation simple et sécurisée sur toute la longueur de l'appareil. Les grilles d'entrée d'air avant et inférieures présentent des fentes nettes et esthétiques pour une finition soignée.

    Ces unités peuvent être fixées au sol, au mur ou sur des socles, et installées d'un mur à l'autre ou par sections distinctes, dans des longueurs standard allant de 71 cm à 3 m. Des options de peinture et d'anodisation personnalisées sont disponibles pour s'harmoniser avec tous les décors. Les sections d'extrémité de style architectural apportent une finition soignée, et les angles prédécoupés en usine facilitent l'installation dans des espaces atypiques.

    L'ASL3 offre une entrée à droite ou à gauche, un passage de câbles intégré avec câblage d'origine et une gamme complète d'accessoires de finition. Des commandes optionnelles, telles que des thermostats, des relais et des interrupteurs, permettent une plus grande flexibilité. L'accès facile au câblage par le bas, l'arrière ou l'extrémité simplifie l'installation. Un interrupteur thermique de sécurité sur toute la longueur assure une protection contre la surchauffe et se réinitialise automatiquement lorsque la température revient à la normale. Des fentes d'évacuation anti-crayon sur la grille supérieure garantissent une sécurité accrue.

    ESPACES IDÉAUX | Résidentiel (ASL3) : Salons ; Chambres ; Autres espaces similaires avec fenêtres du sol au plafond

    ESPACES IDÉAUX | Institutionnels et commerciaux (ASL3 ou ASL5) : Bureaux ; Couloirs ; Halls d’entrée ; Appartements ; Salles de conférence ; Espaces commerciaux ; Autres espaces similaires

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-ASL3-ASL5-Series-Architectural-Sill-Height-Convector
    • Famille de produitsConvectors
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Convectors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit