Publier vos produits
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater

    QMark LFK Wall Heater

    Traduit par Google,

    Ce radiateur soufflant assure une température agréable dans les entrées et les vestibules. Sa puissance de chauffage élevée est également idéale pour les sous-sols et les salles de jeux. Facile à installer grâce à sa conception simple en trois parties et son thermostat intégré, il est doté d'une fonction de temporisation du ventilateur qui contribue à prolonger sa durée de vie.

    • Grille en acier de qualité commerciale contemporaine conçue pour offrir une apparence soignée et une grande robustesse.
    • Le dispositif de protection contre la surchauffe thermique à réarmement manuel coupe l'alimentation en cas de blocage accidentel.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Le thermostat bipolaire intégré permet un réglage facile de la température ambiante afin de maintenir le niveau de confort souhaité.
    • Interrupteur d'arrêt positif pour garantir que le chauffage ne fonctionnera pas s'il n'est pas nécessaire.
    • Tous les appareils sont équipés d'un moteur de ventilateur fermé à lubrification permanente, ce qui leur confère une longue durée de vie, un entretien réduit et une diffusion homogène de la chaleur dans toute la pièce.
    • Bouchon inviolable pour orifice de thermostat

    ESPACES IDÉAUX | Locaux techniques ; Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier d'hôtel ; Restaurants ; Salles de conférence ; Cabinets médicaux ; Sous-sols ; Salons/salles familiales

    Spécification
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.commercial-fan-forced-wall-heater-lfk-series
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages