Publier vos produits
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Traduit par Google,

    Pour un chauffage de zone efficace et compact, ce radiateur mural s'intègre partout. Son élément chauffant à réponse rapide diffuse une chaleur douce et agréable dans votre chambre, salle de bain ou couloir. Grâce au système breveté CLIP-N-FIT, au fusible thermique et à la limitation de puissance automatique, son installation murale est simple et sûre.

    • Le système breveté CLIP-N-FIT permet à l'installateur de modifier la puissance de sortie souhaitée sans déplacer le cavalier.
    • Double protection : limiteur de sécurité à maintien automatique avec fusible thermique à usage unique
    • La double compatibilité en tension et en puissance permet de réduire les niveaux de stock.
    • Son style contemporain et sa taille compacte sont idéaux pour les nouvelles installations résidentielles ou commerciales où l'espace est limité.
    • Installation rapide et entretien facile grâce à l'ensemble chauffage/ventilateur qui s'installe dans le boîtier arrière à l'aide d'une seule vis.
    • Thermostat bipolaire sur tous les modèles
    • Fonctionnement silencieux et efficace grâce à une turbine multicouche à rotation fluide
    • Adaptable aux mises à niveau (comme celles fournies avec les modèles COS-E et CS homologués UL)*
    • Thermostat avec position OFF positive pour plus de sécurité

    ESPACES IDÉAUX | Chambres ; Salons/Séjours ; Cuisines ; Salles de bains ; Sous-sols ; Bureaux ; Couloirs ; Halls d’entrée ; Salles d’attente

    Spécification
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |50

      GRILLE |12 H x 9 W x 0.9″ D

      BACK BOX | 9-7/8 H x 7-3/4 W x 4″ D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-COS-E-Series-Residential-Fan-Forced-Zonal-Wall-Heaters
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit