Publier vos produits
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    Traduit par Google,

    Ce radiateur mural à ventilation forcée apporte une touche architecturale tout en assurant un confort optimal dans les petits espaces. Son design unique en fait un atout pour toute pièce, diffusant une chaleur agréable à tous ses occupants.

    • Grille contemporaine en barres conçue pour optimiser le flux d'air
    • L'élément chauffant est constitué d'ailettes en acier robuste brasées à des éléments tubulaires gainés d'acier, disposées en grille et couvrant toute la surface de refoulement.
    • DÉMARRAGE TEMPORAIRE DU VENTILATEUR : Lorsqu’une demande de chauffage est émise, la résistance est alimentée, mais le ventilateur est mis en marche avec un délai jusqu’à ce que la résistance soit chaude, évitant ainsi la circulation d’air froid au démarrage. Une fois la température souhaitée atteinte, la résistance est mise hors tension, mais le ventilateur continue de fonctionner jusqu’à ce que tout l’air chaud soit évacué, ce qui prolonge la durée de vie des composants et améliore le confort.
    • Conçu pour une installation facile. Le chauffage est monté avant le câblage. Les deux mains sont libres pour effectuer les raccordements sur site dans un compartiment spacieux. Le moteur est totalement fermé, protégé contre les surtensions grâce à des roulements lubrifiés à vie.
    • Le système de ventilation maximise le volume d'air tout en minimisant le bruit : 65 CFM. La grille architecturale robuste en acier à persiennes de qualité commerciale crée un flux d'air descendant.
    • Ce radiateur est conçu pour être installé dans des sections murales de 2 x 4 pouces ou plus, à l'aide du boîtier mural fourni. Il peut également être fixé en saillie au mur grâce au cadre de montage en saillie, modèle SRASMAG (à commander séparément).
    • Le radiateur peut être raccordé à un câble électrique standard (60 °C). Voir la finition durable en peinture poudre polyester bronze statuaire et le cadre en aluminium.

    ESPACES IDÉAUX | Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier ; Restaurants ; Salles de conférence ; Bureaux ; Sous-sols ; Salles familiales ; Chambres

    Spécification
    • COLOR| Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QMark-CWH-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heaters
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit