Publier vos produits
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    Traduit par Google,

    Ce chauffage robuste offre une solution de confort durable pour chauffer garages, ateliers, sous-sols et même espaces extérieurs. Orientez la chaleur où vous le souhaitez grâce à ses persiennes réglables et ses options de montage flexibles, pour une installation horizontale ou verticale.

    • Le chauffe-eau est fourni avec un support de fixation au plafond permettant une installation horizontale ou verticale, ou dans toute position intermédiaire.
    • Thermostat unipolaire intégré
    • Ailettes en acier brasé au cuivre avec éléments tubulaires gainés d'acier pour un chauffage uniforme et une longue durée de vie
    • Des persiennes réglables contrôlent la direction du jet d'air.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Le dispositif de sécurité haute température coupe automatiquement le courant en cas de surchauffe et réactive l'appareil lorsque la température revient à la normale.
    • Option de sectionneur (DS30) disponible pour les appareils de chauffage
    • 24 ampères ou moins

    ESPACES IDÉAUX | Usines ; Garages ; Locaux de maintenance ; Entrepôts ; Bâtiments publics ; Stations-service ; Ateliers ; Cages d'escalier

    Spécification
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45-90 F

      CFM | 270

      DIMENSIONS | 14″ L x 12-1/2″ H x 11-1/4″ D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-downflow-unit-heater-mwuh-series
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages