Publier vos produits
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Traduit par Google,

    Que vous chauffiez un entrepôt, un quai de chargement ou un atelier, Invizatherm™ est la solution intelligente qui remplace avantageusement les systèmes à quartz traditionnels. Fini les contraintes d'entretien : plus d'ampoules à remplacer, plus de réflecteurs à nettoyer et aucune pièce mobile sujette à l'usure.

    Invizatherm™ diffuse une chaleur sûre, propre et écoénergétique sans combustion, flammes ni fumées. Ainsi, aucune ventilation n'est nécessaire et la qualité de l'air est préservée. Conçu pour une fiabilité à long terme et des coûts d'exploitation réduits, ce chauffage travaille aussi dur que vous, sans jamais nécessiter d'entretien.

    Et en matière de performance ? Invizatherm™ est le leader du secteur avec un rendement de conversion d'énergie en chaleur pouvant atteindre 95 %, ce qui en fait le chauffage de confort le plus efficace de sa catégorie.

    Applications | Entrepôts, usines, sites de production, installations de stockage, ateliers de carrosserie et de réparation automobile, terminaux de transport, serres, aéroports, parkings, quais de chargement et de déchargement, stades

    Spécification
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.indeeco-invizatherm-series-infrared-heaters
    • Famille de produitsInfrared Heaters
    • Groupe de produitsIndeeco
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit