Publier vos produits
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Thin Series Infrared Heaters

    Traduit par Google,

    La gamme Invizatherm™ Thin offre les mêmes performances et la même fiabilité que l'Invizatherm™ d'origine, dans un format plus fin et plus moderne. Conçue pour un rendement calorifique supérieur par pouce carré, la gamme Thin assure un chauffage discret et efficace, idéal pour les espaces commerciaux et extérieurs élégants.

    Idéal pour les restaurants, les terrasses et les espaces extérieurs couverts, ce chauffage radiant discret s'intègre harmonieusement à tous les environnements grâce à son design épuré et à ses trois coloris tendance. Comme tous les modèles Invizatherm™, il ne comporte aucune pièce mobile, aucune ampoule à remplacer et ne nécessite aucun entretien.

    Avec un rendement de conversion énergie-chaleur de 95 %, la série Thin offre des performances inégalées dans une forme architecturale élégante.

    Applications | Entrepôts, usines, sites de production, installations de stockage, ateliers de carrosserie et de réparation automobile, terminaux de transport, serres, aéroports, parkings, quais de chargement et de déchargement, stades

    Spécification
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.indeeco-invizatherm-thin-series-infrared-heaters
    • Famille de produitsInfrared Heaters
    • Groupe de produitsIndeeco
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit