Publier vos produits
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries

    QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries

    Traduit par Google,

    Ce radiateur mural soufflant SmartSeries vous permet de programmer facilement la température de votre grenier, sous-sol, garage ou atelier pour un confort optimal toute l'année. Sa technologie SmartSeries comprend un écran tactile LED intuitif et un thermostat programmable avec des réglages distincts pour la semaine et le week-end. Ce radiateur est homologué UL/CSA pour une installation et une utilisation en toute sérénité, que ce soit à la maison ou au bureau.

    • Le chauffage ajuste automatiquement la puissance et la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal.
    • L'élément chauffant est constitué d'ailettes en acier robustes non incandescentes brasées à des éléments tubulaires gainés d'acier, disposées en grille et couvrant toute la surface de refoulement.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Thermostat numérique SmartSeries : programmation 5/2 jours avec quatre périodes par jour
    • Design contemporain et épuré, facile à utiliser
    • écran tactile LED
    • Installation facile – le chauffage est monté avant le câblage. Les deux mains sont libres pour effectuer les raccordements sur site dans le compartiment spacieux.

    ESPACES IDÉAUX | Chambres ; Salons/Salons familiaux ; Cuisines ; Salles de bains ; Sous-sols ; Bureaux ; Salles de conférence ; Couloirs ; Halls d’entrée ; Salles d’attente ; Entrées ; Vestibules

    Spécification
    • COLORS | White &Gray

      TEMP RANGE | 40-99F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-9/16″ H x 13-11/16″ W x 1″ D

      BACK BOX | 17-7/16″ H x 12″ W x 3-3/4″ D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.programmable-wall-heater-ht-residential-smartseries
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages