Publier vos produits
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    Traduit par Google,
    • La série DBA est approuvée pour les applications résidentielles
    • La conception brevetée de l'élément chauffant SHA en forme d'escalier s'adapte à une multitude d'applications et de besoins en chauffage.
    • La conception unique de fermeture Snap-Lock en aluminium extrudé en deux parties fixe les grilles supérieures et avant monoblocs aux panneaux arrière et inférieur monoblocs, assurant un ajustement rapide et sûr sur toute la longueur de l'unité.
    • La grille d'entrée d'air avant/inférieure utilise des fentes qui permettent une installation esthétique où la grille d'entrée est visible.
    • S'intègre à tous les décors grâce à une peinture personnalisée et une anodisation sur demande
    • Les unités peuvent être montées sur le sol, au mur ou sur des socles.
    • Personnalisez votre espace grâce à une installation mur à mur ou sous forme d'unités discrètes de longueurs standard de 28 pouces à 10 pieds.
    • Les unités sont disponibles dans une large gamme de capacités de chauffage par pied de longueur (voir les spécifications).
    • Les sections d'extrémité de style architectural offrent une finition soignée, qu'elles soient utilisées seules ou lorsqu'une installation mur à mur n'est pas souhaitée.
    • Les angles intérieurs et extérieurs peuvent être commandés prédécoupés et biseautés en usine pour s'adapter aux espaces difficiles ou atypiques.
    • Entrée à droite ou à gauche et passage de câbles intégré (équivalent à un conduit de 3/4 po) avec câblage installé en usine
    • Gamme complète d'accessoires de finition, comprenant des sections pleines assorties, des embouts, des sections de remplissage, des angles intérieurs et extérieurs, des sections d'extrémité diagonales et des plaques de jonction.
    • Les commandes intégrées optionnelles comprennent : un thermostat de ligne ; un thermostat à deux étages ; un interrupteur marche/arrêt ; un relais de transformateur ; un relais de puissance et un interrupteur pneumatique.
    • Raccordement facile du câblage d'alimentation par le bas, l'arrière ou l'extrémité, ainsi que le câblage de plusieurs résistances chauffantes adjacentes à partir d'un seul point d'entrée.
    • Un interrupteur thermique de fin de course avec bulbe de détection linéaire (sur toute la longueur) assure une protection constante contre la surchauffe, quelle qu'en soit la cause.
    • L'interrupteur se réinitialisera automatiquement lorsque les températures de fonctionnement normales seront rétablies.
    • Les ouvertures d'évacuation d'air de la grille supérieure sont des fentes perforées résistantes à l'insertion de crayons pour plus de sécurité.
    Spécification
      • DIMENSIONS | (DBA) 6″ H x 3-5/8″D (Length varies)
      • DIMENSIONS | (SHA) 7″ H x 5-5/8″D (Length varies)
      • COLORS | White, Beige, Aluminum, Bronze, Black, Charcoal Gray, Custom Colors & Anodizing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qmark-Architectural-Sill-Height-Convector-DBA-SHA-Series
    • Famille de produitsConvectors
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit