Publier vos produits
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro

    Ambrosia Pro

    Traduit par Google,

    Le point de départ de l'Ambrosia était de revisiter la lampe Linestra traditionnelle, de la moderniser et de démontrer qu'un design technique et affirmé pouvait aussi être poétique. La Linestra était initialement une ligne de lumière, qui a évolué vers un système modulaire extensible, adaptable à tous les espaces.

    Sa conception repose sur une structure tubulaire aux lignes douces, fixée au plafond, permettant à la lumière de se diffuser et d'illuminer délicatement tout type de projet. C'est cette lumière diffuse qui emplit l'espace et lui confère une beauté particulière.

    Ce système d'éclairage est disponible en quatre longueurs prédéfinies, de 120 à 315 cm. Des rallonges de 40 et 60 cm permettent de régler la hauteur de suspension. Vous pouvez ainsi ajuster la distance entre les luminaires et le plafond et créer des compositions visuellement continues.

    Le tube lumineux LED SMD 24 V est disponible en trois températures de couleur chaudes (2 200 K, 2 700 K et 3 000 K) et offre une intensité réglable. Il peut être installé sur un boîtier intégrant le driver, ou encastré.

    Cette collection s'enrichit d'une version spécialement conçue pour les espaces de travail exigeant un éclairage plus précis. Ambrosia Pro intègre une structure cellulaire avec des lentilles indépendantes qui projettent une lumière plus directionnelle. Cette édition reprend les codes esthétiques de la collection, tout en étant parfaitement adaptée à des applications différentes. Elle est disponible en suspension horizontale, en deux longueurs (120 et 180 cm) et en trois finitions : or, acier inoxydable et noir. La fixation au plafond est quant à elle toujours noire. L'Ambrosia Pro est proposée en deux températures de couleur (3 000 K et 4 000 K) et permet également un réglage de l'intensité lumineuse.

    L'Ambrosia était à l'origine une pièce unique et décorative conçue pour une boutique multimarques de luxe à Madrid. Le studio Ciszak Dalmas, en collaboration avec Joan Gaspar, a décidé de la réinventer afin d'allier simplicité, fonctionnalité et esthétique. Son design linéaire et singulier, un segment de lumière quasi plat, a été rendu modulaire et asymétrique pour créer un système d'éclairage doux et surprenant.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ambrosia-pro
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions